ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インクカートリッジ BJI-P211 BK(1P)

通常単価(税別)
5,032円
税込単価
5,535円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・容量:14.5ml・本体色:ブラック・インク色:ブラック・入数:1個・JAN:45602...

詳細を確認

型番:

BJI-P211BK(1P)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BJI-P211BK(1P)の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BJI-P211BK(1P)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,032円
( 5,535円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:14.5ml
・本体色:ブラック
・インク色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4560215251469

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ BJI-P211 BK(1P)の型番BJI-P211BK(1P)のページです。 型番BJI-P211BK(1P)に関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ BJI-P211 BK(1P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ BJI-P211 BK(1P)
MAXロータリー式チェックライタ用インク
ナンバリング専用インクパッド N-IP30
MAXロータリー式チェックライタ用インクパッド
ナンバリング専用インクパッド N-IP20
ナンバリング専用インクパッド N-IP10
メーカーCANONマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格5,032円898円514円1,007円514円514円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました