ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
テージー
ニューホルダー A3判
テージー
通常価格(税別):2,953円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】
・ラミネート加工していない再生可能な剥離紙使用。きれいにはがせるタイプです。
【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦297×横210mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・入数:14枚
・JAN:4987167037574


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

ヒサゴ
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
0通常価格(税別):1,593円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
4.3通常価格(税別):1,329円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

GENTOS
折りたたみ式ワークライト
0通常価格(税別):7,410円~