ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
テージー
ニューホルダー A3判
テージー
通常価格(税別):2,953円~
通常出荷日:1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】
キングジム
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:2日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目

【特長】
・長いポスターなども簡単・キレイに印刷。
・イベントなどで大活躍!
【商品仕様】
・サイズ:幅329mm(A3ノビ仕様)×長20m
・坪量:90g/㎡
・紙厚:0.11mm
・紙管内径寸法:2インチ
・本体色:ホワイト
・入数:1本
・JAN:4946389880054

クリエイティア
インクジェットロール紙 FIJR-20A4

クリエイティア
インクジェットロール紙

クリエイティア
インクジェットロール紙 FIJR-20A3N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~