ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A1/64【2個入り】

スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A1/64 LFM-PPS2/A1/64
通常単価(税別)
8,462円
税込単価
9,308円
通常出荷日:4日目

【特長】・上質の用紙を大判ロールでご用意。【商品仕様】・サイズ:幅594mm×長50m・坪量:64g/...

詳細を確認

型番:

LFM-PPS2/A1/64
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

LFM-PPS2/A1/64の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LFM-PPS2/A1/64
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,462円
( 9,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の用紙を大判ロールでご用意。
【商品仕様】
・サイズ:幅594mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙厚:0.09mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JAN:4960999989730

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A1/64の型番LFM-PPS2/A1/64のページです。 型番LFM-PPS2/A1/64に関する仕様情報を記載しております。
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A1/64のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
CANON大判プリンターでの図面の印刷
4
満足度:4.0
プリンター購入時についてきたものが厚手だったので、普通のコピー用紙くらいのものが欲しいと購入。まだA1サイズの図面は印刷...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A1/64
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/24/64
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/36/64 2本入
普通紙64 610×50m 2本
普通紙64 841×50m 2本
メーカーCANONCANONCANONCANON桜井桜井
通常価格8,462円8,665円11,039円11,679円11,579円11,939円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました