ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シンプルパック LDW14QA【500個入り】

シンプルパック LDW14QA LDW14QA
通常単価(税別)
9,398円
税込単価
10,338円
通常出荷日:4日目

【特長】・コスト削減に貢献。・たっぷり使える500枚入り。【商品仕様】・規格:A4判14面・1片寸法:...

詳細を確認

型番:

LDW14QA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

LDW14QAの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LDW14QA
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,398円
( 10,338円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コスト削減に貢献。
・たっぷり使える500枚入り。
【商品仕様】
・規格:A4判14面
・1片寸法:縦38.1×横86.4mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・入数:500枚
・JAN:4974906327300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルパック LDW14QAの型番LDW14QAのページです。 型番LDW14QAに関する仕様情報を記載しております。
シンプルパック LDW14QAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルパック LDW14QA
シンプルパック LDW10MBA
ラベルシール インクジェット A4 14面 20枚入
再生紙マルチプリンタラベル14面
レーザープリンタラベル A4 14面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 14面 20シート入
メーカー東洋印刷東洋印刷エーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格9,398円8,723円1,421円4,701円5,107円1,421円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました