ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シンプルパック LDW12PGA【500個入り】

シンプルパック LDW12PGA LDW12PGA
通常単価(税別)
9,398円
税込単価
10,338円
通常出荷日:4日目

【特長】・コスト削減に貢献。・たっぷり使える500枚入り。【商品仕様】・規格:A4判12面・1片寸法:...

詳細を確認

型番:

LDW12PGA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

LDW12PGAの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LDW12PGA
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,398円
( 10,338円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コスト削減に貢献。
・たっぷり使える500枚入り。
【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・入数:500枚
・JAN:4974906326907

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルパック LDW12PGAの型番LDW12PGAのページです。 型番LDW12PGAに関する仕様情報を記載しております。
シンプルパック LDW12PGAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルパック LDW12PGA
シンプルパック LDW10MBA
エコノミーラベル 12面
ラベルシール[プリンタ兼用] 12面
ラベルシール[プリンタ兼用] 12面
レーザープリンタラベル A4判12面
メーカー東洋印刷東洋印刷ヒサゴエーワンエーワンエーワン
通常価格9,398円8,723円2,934円1,218円1,218円20,911円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました