ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
テージー
ニューホルダー A3判
テージー
通常価格(税別):2,953円~
通常出荷日:1日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
・簡易印刷に最適な、上質紙をベースにした普通紙。
・印字品質の良さとコストパフォーマンスを兼ね備えた用紙です。
【商品仕様】
・サイズ:幅841mm×長50m
・用紙幅:A0
・坪量:81.4g/㎡
・紙厚:0.110mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JAN:4989561169578



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円