ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

普通紙64 914mm×50m 2本入り

普通紙64 914mm×50m 2本入り IJN64Z
通常単価(税別)
15,210円
税込単価
16,731円
通常出荷日:4日目

【特長】・インクのにじみが少なく、細線もきれいに印字。【商品仕様】・サイズ:幅914mm×長50m・坪...

詳細を確認

型番:

IJN64Z
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IJN64Zの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IJN64Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,210円
( 16,731円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクのにじみが少なく、細線もきれいに印字。
【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JAN:4955888653762

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通紙64 914mm×50m 2本入りの型番IJN64Zのページです。 型番IJN64Zに関する仕様情報を記載しております。
普通紙64 914mm×50m 2本入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通紙64 914mm×50m 2本入り
普通紙64 420mm×50m 2本入り
普通紙64 610×50m 2本
普通紙64 841×50m 2本
普通紙64 594×50m 2本
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
メーカー桜井桜井桜井桜井桜井アジア原紙
通常価格15,210円7,468円11,579円11,939円9,621円5,664円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました