ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクジェットロール紙 FIJR-20A3N

インクジェットロール紙 FIJR-20A3N FIJR-20A3N
通常単価(税別)
2,216円
税込単価
2,438円
通常出荷日:4日目

【特長】・長いポスターなども簡単・キレイに印刷。・イベントなどで大活躍!・工夫次第でさまざまなシーンに...

詳細を確認

型番:

FIJR-20A3N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FIJR-20A3Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FIJR-20A3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,216円
( 2,438円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長いポスターなども簡単・キレイに印刷。
・イベントなどで大活躍!
・工夫次第でさまざまなシーンに活用できます。
・横断幕に。
・学校行事に。
・POPに。
・会議用に。
【商品仕様】
・サイズ:幅329mm(A3ノビ仕様)×長20m
・坪量:81.4g/㎡
・紙厚:0.1mm
・紙管内径寸法:2インチ
・本体色:ホワイト
・入数:1本
・JAN:4946389880146

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェットロール紙 FIJR-20A3Nの型番FIJR-20A3Nのページです。 型番FIJR-20A3Nに関する仕様情報を記載しております。
インクジェットロール紙 FIJR-20A3Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットロール紙 FIJR-20A3N
インクジェットロール紙 FIJR-20A4
インクジェットロール紙
インクジェットロール紙
インクジェット 写真用紙 光沢紙 A3ノビ 20枚 KJ-G13A3B-20N
コピー用紙 インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 20枚 A3 KJ-M14A3-20
メーカークリエイティアクリエイティアクリエイティアクリエイティアコクヨコクヨ
通常価格2,216円1,259円2,597円1,531円3,684円2,242円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました