17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミーラベル ELM029 ELM029

エコノミーラベル ELM029【100個入り】

通常単価(税別)
2,855円
税込単価
3,141円
通常出荷日:1日目

【特長】・経済性と仕上がりを重視。【商品仕様】・規格:A4判24面・1片寸法:縦30×横56mm・紙種...

詳細を確認

    型番:

    ELM029
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品仕様

    型番規格1片寸法紙種総紙厚入数JAN
    ELM029A4判24面縦30×横56mm上質紙0.15mm100枚4902668591264

    ELM029の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ELM029
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,855円
    ( 3,141円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・経済性と仕上がりを重視。
    【商品仕様】
    ・規格:A4判24面
    ・1片寸法:縦30×横56mm
    ・紙種:上質紙
    ・総紙厚:0.15mm
    ・入数:100枚
    ・JAN:4902668591264

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エコノミーラベル ELM029の型番ELM029のページです。 型番ELM029に関する仕様情報を記載しております。
    エコノミーラベル ELM029のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコノミーラベル ELM029
    エコノミーラベル ELM026
    エコノミーラベル ELM025
    エコノミーラベル ELM032
    エコノミーラベル ELM022
    エコノミーラベル ELM030
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格2,855円2,934円2,934円2,934円2,934円2,934円
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました