ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A3コピー判別用紙 大入り

A3コピー判別用紙 大入り BP2111Z
通常単価(税別)
12,554円
税込単価
13,809円
通常出荷日:4日目

【特長】・重要書類の原本用紙として最適。【商品仕様】・規格:A3判・仕様:片面印刷・坪量:64g/㎡・...

詳細を確認

型番:

BP2111Z
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BP2111Zの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BP2111Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,554円
( 13,809円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重要書類の原本用紙として最適。
【商品仕様】
・規格:A3判
・仕様:片面印刷
・坪量:64g/㎡
・紙厚:0.08mm
・入数:600枚
・JAN:4902668570085

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A3コピー判別用紙 大入りの型番BP2111Zのページです。 型番BP2111Zに関する仕様情報を記載しております。
A3コピー判別用紙 大入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A3コピー判別用紙 大入り
コピー用紙 インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 20枚 A3 KJ-M14A3-20
写真用紙<光沢> A3判
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー A3 100枚 KJ-M18A3-100
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 A3 50枚 KJ-M15A3-50
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A3 30枚 KJ-G14A3-30N
メーカーヒサゴコクヨEPSONコクヨコクヨコクヨ
通常価格12,554円2,242円4,908円1,435円2,370円3,746円
通常出荷日4日目6日目4日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました