ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):2,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】
通常価格(税別):1,493円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・しっかりとした厚みと印字が映える高白色の上質紙を使用したハイグレードタイプ。
【商品仕様】
・規格:A4判21面
・1片寸法:縦42.3×横70mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.19mm
・入数:20枚
・JAN:4906186754217
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。
![ラベルシール[コピー機] A4 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451146/223013451146_20231023102545.jpg)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円