ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
LIHIT LAB
通常価格(税別):88円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
レターファイルBF
キングジム
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ファスナー付図面ケース
トラスコ中山
通常価格(税別):1,118円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー【100個入り】
通常価格(税別):7,069円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。
【商品仕様】
・規格:A4判120面
・1片寸法:縦8×横20mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・入数:10枚
・JAN:4906186312707
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A5
5通常価格(税別):1,568円

エーワン
インクジェットPラベル透明光沢 65面
0通常価格(税別):2,302円

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
0通常価格(税別):2,524円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
インクタンク BCI-371+370/6MP 6色
0通常価格(税別):7,240円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~