ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29461【10個入り】

フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29461 29461
通常単価(税別)
2,272円
税込単価
2,499円
通常出荷日:4日目

【特長】・下地が生かせる透明フィルムタイプ。【商品仕様】・規格:A4判12面・1片寸法:縦42.3×横...

詳細を確認

型番:

29461
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

29461の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
29461
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272円
( 2,499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地が生かせる透明フィルムタイプ。
【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
・紙種:ポリエステルフィルム
・総紙厚:0.15mm
・入数:10枚
・JAN:4906186294614

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29461の型番29461のページです。 型番29461に関する仕様情報を記載しております。
フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29461のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29461
フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29462
フィルムラベルシール(レーザープリンタ) 29464
フィルムラベルシール 28792
ラベルシール レーザープリンタ A4 24面 100枚入
ラベルシール レーザープリンタ A4 27面 100枚入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,272円2,272円2,272円5,310円5,107円5,107円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました