ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C3140/C3540・DocuPrint C3250
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):15000枚
・インク色:マゼンタ
・入数:1本
・JAN:4540956005972

ハイブリッド・サービス株式会社
PR-L9800C-13/CT200612 汎用品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~