ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
バイブレペン
新潟精機(SK)
通常価格(税別):11000円~
通常出荷日:3日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4G
マグエックス
通常価格(税別):1012円~
通常出荷日:5日目
神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14【1~4個入り】
通常価格(税別):4406円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1467円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):227円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・対応機種:LP-1400/2500
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):20000枚
・仕様:感光体ユニット
・インク色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4540956004760

ハイブリッド・サービス株式会社
トナーカートリッジ509 汎用品
【商品仕様】対応機種:LBP-3500/3900/3950/3970/3920/3980・LBP-3930/3910。種別:汎用。印字枚数(1本あたり):12000枚。インク色:ブラック。入数:1本。JAN:4540956006474

ハイブリッド・サービス株式会社
PR-L9800C-13/CT200612 汎用品
【商品仕様】対応機種:DocuPrint C3140/C3540・DocuPrint C3250。種別:汎用。印字枚数(1本あたり):15000枚。インク色:シアン。入数:1本。JAN:4540956005989
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚
0通常価格(税別):2,195円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

キングジム
カバー付きカラーインデックス
0通常価格(税別):2,310円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

GENTOS
折りたたみ式ワークライト
0通常価格(税別):10,000円~