ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 外寸 | 厚 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| MCARD-A4G | 縦225×横313mm | 0.9mm | 軟質塩ビ | 1枚 | 4535627540029 |
【特長】
・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。
・中に入れた掲示物のインクなどが裏写りしにくい耐コピー性フィルムを使用。
【商品仕様】
・外寸:縦225×横313mm
・厚:0.9mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JAN:4535627540029

マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M

ヒサゴ
エコノミーラベル 20面
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円