ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| LPC3T35K | LP-S6160 | 純正 | 4100枚 | 1本 | 4988617219670 |
【商品仕様】
・対応機種:LP-S6160
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):4100枚
・入数:1本
・JAN:4988617219670
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
4.8通常価格(税別):4,121円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
4.3通常価格(税別):1,329円~

エーワン
インクジェットPラベル透明光沢 65面
0通常価格(税別):2,302円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円