ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| LPC3T34K | LP-S6160 | 純正 | 1700枚 | 1本 | 4988617219663 |
【商品仕様】
・対応機種:LP-S6160
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):1700枚
・入数:1本
・JAN:4988617219663

EPSON
カラーレーザートナー LPC3T34C

EPSON
カラーレーザートナー LPC3T35Y
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円