ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
通常価格(税別):2153円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):12987円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPひも【1~40個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1348円~
通常出荷日:在庫品1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2750円~
通常出荷日:1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):329円~
通常出荷日:在庫品1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
通常価格(税別):1500円~
通常出荷日:1日目
ニチバン
テープカッター タブメーカー(TM)
ニチバン
通常価格(税別):2145円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】
・対応機種:LBP-9100C/9200C・LBP-9500C/9510C・LBP-9600C/9650Ci
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):7500枚
・インク色:シアン
・入数:1本
・JAN:4960999572123
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

EPSON
環境推進トナー シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18CV
0通常価格(税別):16,675円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):10,228円

EPSON
EPSON インクカートリッジ
0通常価格(税別):8,186円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~