ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】
通常価格(税別):1,493円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451258/223013451258_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
2通常価格(税別):1,111円~

桜井
スーパー合成紙 914X30M 2インチ
0通常価格(税別):19,775円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
0通常価格(税別):4,565円

エーワン
マルチカード 10面 白無地 厚口 10シート
0通常価格(税別):896円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~