ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】 |
|
アジア原紙 伝票用紙 A4判 3分割6穴 白紙タイプ 500枚×5冊【5個入り】 |
|
キョクトウ・アソシエイツ コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
【特長】
・ミシン目にもファイル穴にも対応。
・マルチプリンタ帳票で作業効率アップ!
【商品仕様】
・規格:A4判4面白紙
・1片寸法:縦74.25×横210mm
・紙厚:0.08mm
・入数:1200枚
・JAN:4902668592803

寺岡製作所
P-カットテープ No.4140

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

トラスコ中山
ストレッチフィルム(紙管3インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒサゴ
マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面4穴
0通常価格(税別):12,850円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~