ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

交換用インクフィルム

交換用インクフィルム UF-3050
通常単価(税別)
2,602円
税込単価
2,862円
通常出荷日:10日目

【特長】・パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。【商品仕様】・対応機種:UF-L3WCL,...

詳細を確認

型番:

UF-3050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UF-3050の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UF-3050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,602円
( 2,862円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。
【商品仕様】
・対応機種:UF-L3WCL,L3CL,L1WCL,L2CL,A8WCL,A8SCL,A7WCL,A6CL,A5CL,A3CL,A2CL
・タイプ:Cタイプ
・サイズ:幅220mm×長30m
・入数:1本
・JAN:4984824364585

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用インクフィルムの型番UF-3050のページです。 型番UF-3050に関する仕様情報を記載しております。
交換用インクフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用インクフィルム
普通紙FAX用インクフィルム
キヤノン用インクカートリッジ
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141
普通紙ファクス用インクフィルム 2本入
メーカーPanasonicPanasonicEXIAPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,602円1,439円7,973円 -1,257円1,987円2,482円
通常出荷日10日目4日目5日目4日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました