ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクタンク PGI-2300XLM

インクタンク PGI-2300XLM PGI-2300XLM
通常単価(税別)
3,536円
税込単価
3,890円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:MAXIFY MB5030/MB5130/MB5330/MB5430・MAXI...

詳細を確認

型番:

PGI-2300XLM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGI-2300XLMの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PGI-2300XLM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,536円
( 3,890円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MAXIFY MB5030/MB5130/MB5330/MB5430・MAXIFY iB4030/iB4130
・種別:純正
・インク色:マゼンタ(大容量)
・入数:1個
・JAN:4549292004892

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク PGI-2300XLMの型番PGI-2300XLMのページです。 型番PGI-2300XLMに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク PGI-2300XLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク PGI-2300XLM
インクタンク PGI-2300 シアン
インクタンク PGI-2300 イエロー
インクタンク PGI-2300BK
インクタンク PGI-2300 マゼンタ
インクタンク PGI-2300XLC
メーカーキヤノンマーケティングジャパン株式会社CANONCANONキヤノンマーケティングジャパン株式会社CANONキヤノンマーケティングジャパン株式会社
通常価格3,536円2,267円2,267円3,450円2,267円3,536円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました