ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
新型スパナ
TONE
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・対応機種:MAXIFY MB5030/MB5130/MB5330/MB5430・MAXIFY iB4030/iB4130
・種別:純正
・インク色:シアン(大容量)
・入数:1個
・JAN:4549292004885

CANON
インクタンク PGI-2300 シアン

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
インクタンク PGI-2300XLM

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
インクタンク PGI-2300XLY
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
4.8通常価格(税別):4,121円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円