ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高い白色度で画像やイラスト、文字を美しいコントラストで実現。
・「ハイパーレーザーコピー」に比べて表面はマット調の仕上がり。
・保存性の高い高品質中性紙なので、重要文書等の永久保存用としても最適。
・裏写りが少なく、キレイに両面印刷が可能。
【商品仕様】
・規格:A4判
・紙厚:0.131mm
・流れ目:T目
・入数:500枚
・JAN:9003974435992
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円