ファクトリーサプライ用品技術窓口
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
アルミガラスクロステープ【3個入り】
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高い白色度で画像やイラスト、文字を美しいコントラストで実現。
・「ハイパーレーザーコピー」に比べて表面はマット調の仕上がり。
・保存性の高い高品質中性紙なので、重要文書等の永久保存用としても最適。
・裏写りが少なく、キレイに両面印刷が可能。
【商品仕様】
・規格:A4判
・紙厚:0.333mm
・流れ目:T目
・入数:25枚
・JAN:4580342662143
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ ブラック 増量タイプ ICBK69L
4.3通常価格(税別):2,703円

CANON
インクタンク BCI-381+380/5MP
4通常価格(税別):7,707円
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
3.3通常価格(税別):785円~

BROTHER
インクカートリッジ ブラック LC3117BK
2通常価格(税別):2,413円

エーワン
レーザープリンタラベル 透明 10シート入
0通常価格(税別):2,313円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~