ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高い白色度で画像やイラスト、文字を美しいコントラストで実現。
・「ハイパーレーザーコピー」に比べて表面はマット調の仕上がり。
・保存性の高い高品質中性紙なので、重要文書等の永久保存用としても最適。
・裏写りが少なく、キレイに両面印刷が可能。
【商品仕様】
・規格:A4判
・紙厚:0.271mm
・流れ目:T目
・入数:25枚
・JAN:4580342662136
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円