ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
トラ布テープ【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・高い白色度で画像やイラスト、文字を美しいコントラストで実現。
・「ハイパーレーザーコピー」に比べて表面はマット調の仕上がり。
・保存性の高い高品質中性紙なので、重要文書等の永久保存用としても最適。
・裏写りが少なく、キレイに両面印刷が可能。
【商品仕様】
・規格:A4判
・紙厚:0.131mm
・流れ目:T目
・入数:100枚
・JAN:4580342662105
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
4.3通常価格(税別):1,329円~

ヒサゴ
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
0通常価格(税別):1,593円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~