ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・両面印刷ができる上質カラーペーパー。
【商品仕様】
・坪量:160g/㎡
・四六判換算:137.6kg
・紙厚:0.214mm
・本体色:フラミンゴ
・入数:250枚
・JAN:9003974416861
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円