ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バイオトップカラー オレンジ BT433【50個入り】

バイオトップカラー オレンジ BT433 BT433
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:4日目

【特長】・両面印刷ができる上質カラーペーパー。【商品仕様】・坪量:160g/㎡・四六判換算:137.6...

詳細を確認

型番:

BT433
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

BT433の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BT433
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面印刷ができる上質カラーペーパー。
【商品仕様】
・坪量:160g/㎡
・四六判換算:137.6kg
・紙厚:0.214mm
・本体色:オレンジ
・入数:50枚
・JAN:4944257022186

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオトップカラー オレンジ BT433の型番BT433のページです。 型番BT433に関する仕様情報を記載しております。
バイオトップカラー オレンジ BT433のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオトップカラー オレンジ BT433
バイオトップカラー A4判 100枚入 80g/㎡ オレンジ
バイオトップカラー A4判 50枚入 120g/㎡ オレンジ
バイオトップカラー イエロー BT203
バイオトップカラー フラミンゴ BT831
バイオトップカラー サンイエロー BT116
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格1,245円1,211円1,070円2,180円4,067円1,211円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました