ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・水や汚れに強い、はっ水加工生地を採用。
【商品仕様】
・外寸:縦100×横200×厚70mm
・材質:ポリエステル
・本体色:レッド
・入数:1個
・JAN:4903419818951

LIHIT LAB
AQUA DROPs(アクアドロップス) ペンケース
【特長】水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出し可能。樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納が可能。


LIHIT LAB
ペンケース(2ウェイタイプ)
【特長】面ファスナーで留められた仕切りを動かすことで内部の仕切り方を2ウェイにすることが可能。小物スペースを大きくとれ、ペンと分けて収納することが可能。仕切りを外せばスペースが広がり、横面に移動した仕切りに消しゴムなどが入る仕様。20cm定規や鉛筆が入るファスナー付ポケット。本体はダブルファスナー仕様。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ペンスタンド 青
3.5通常価格(税別):893円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円