ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・水や汚れに強い、はっ水加工生地を採用。
【商品仕様】
・外寸:縦90×横165×厚20mm
・材質:ポリエステル
・本体色:レッド
・入数:1個
・JAN:4903419818913

LIHIT LAB
SMART FIT bright label ダブルペンケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

オープン工業
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
5通常価格(税別):685円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円