ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-24

SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-24 A-7687-24
通常単価(税別)
1,198円
税込単価
1,318円
通常出荷日:4日目

【特長】・水や汚れに強い、はっ水加工生地を採用。【商品仕様】・外寸:縦90×横165×厚20mm・材質...

詳細を確認

型番:

A-7687-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-7687-24の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-7687-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198円
( 1,318円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や汚れに強い、はっ水加工生地を採用。
【商品仕様】
・外寸:縦90×横165×厚20mm
・材質:ポリエステル
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4903419818944

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-24の型番A-7687-24のページです。 型番A-7687-24に関する仕様情報を記載しております。
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-24
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7688-24
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-3
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-6
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7687-11
SMART FIT ACTACT ペンケース A-7688-3
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,198円1,558円1,198円1,198円1,198円1,558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました