ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペンサム 黒 2001クロ

ペンサム 黒 2001クロ 2001クロ
通常単価(税別)
1,368円
税込単価
1,505円
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネットの力でパチンとはさめるペンケース。・はさめるから、いつも一緒に持ち歩ける。【商品仕...

詳細を確認

型番:

2001クロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2001クロの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2001クロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368円
( 1,505円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットの力でパチンとはさめるペンケース。
・はさめるから、いつも一緒に持ち歩ける。
【商品仕様】
・外寸:縦192×横70×厚20
・黒 PU製
・本体色:黒
・JAN:4971660039722

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンサム 黒 2001クロの型番2001クロのページです。 型番2001クロに関する仕様情報を記載しております。
ペンサム 黒 2001クロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンサム 黒 2001クロ
ペンサム オレンジ
ペンサム ネイビ-
シストレー A4 黒
MASペンホルダー丸型 黒
MASペンホルダー角型 黒
メーカーキングジムキングジムキングジムセキセイ日本システムス日本システムス
通常価格1,368円1,368円1,368円1,287円671円704円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました