ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・水に溶ける水彩色鉛筆。
・描いた後に水を含ませた筆でなぞれば、水彩画のような表現も可能。
【商品仕様】
・仕様:12色
・筆,水入れカップ付
・入数:1セット
・JAN:4974052748196

日本システムス
緑色レーザーポインター

静岡コピーセンター
角筒 規格:A2判用 外寸:幅70×長450mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

トンボ鉛筆
スティックのり シワなしピットG
0通常価格(税別):591円

マックス(文具)
ホッチキス針 2115 1/4L
0通常価格(税別):826円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~