ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リビガク フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り LV-1587-I

リビガク フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り LV-1587-I LV-1587-I
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円
通常出荷日:4日目

【特長】・リビングでも、子供部屋でも使える、コードレス&コンパクトタイプ。・オートストップ機能、オーバ...

詳細を確認

型番:

LV-1587-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LV-1587-Iの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LV-1587-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386円
( 2,625円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リビングでも、子供部屋でも使える、コードレス&コンパクトタイプ。
・オートストップ機能、オーバーヒート防止機能、鉛筆挿入口スライドロック付き。
【商品仕様】
・外寸:径89×高90mm
・重量:222g
・電源:単3アルカリ乾電池4本(別売)
・材質:ABS
・オートストップ機能,オーバーヒート防止機能,鉛筆挿入口スライドロック付
・本体色:アイボリー
・入数:1個
・JAN:4970116041241

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リビガク フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り LV-1587-Iの型番LV-1587-Iのページです。 型番LV-1587-Iに関する仕様情報を記載しております。
リビガク フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り LV-1587-Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リビガク フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り LV-1587-I
リビガク フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り LV-1587-D
手動式 鉛筆削り器 カラリスブルー
手動式 鉛筆削り器 カラリスピンク
コンパクト電動鉛筆削り器 BV-6 ブラック
サクラクレパス サクラクーピー削り
メーカーソニックソニックカール事務器カール事務器ビュ-トンジャパンサクラクレパス
通常価格2,386円2,386円2,023円2,023円2,955円411円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました