ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・濃く、はっきりとマークできて消去も簡単。
・ほとんどのマークシート試験で指定されているHB。
【商品仕様】
・硬度:HB
・軸型:六角軸
・キャップ付
・入数:2本
・JAN:4901991059724



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

オルファ
替刃 M厚 5枚入 文具専用
4.5通常価格(税別):495円