ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレイカラーK WS-PK82

プレイカラーK WS-PK82 WS-PK82
通常単価(税別)
401円
税込単価
441円
通常出荷日:4日目

【特長】・こんな色が欲しかった。・遊び心を満たす36色。【商品仕様】・線幅:超極細0.3/太字0.8m...

詳細を確認

型番:

WS-PK82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WS-PK82の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WS-PK82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401円
( 441円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こんな色が欲しかった。
・遊び心を満たす36色。
【商品仕様】
・線幅:超極細0.3/太字0.8mm
・長:153mm
・インク種類:水性染料
・インク色:グレープ
・入数:1本
・JAN:4901991647457

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレイカラーK WS-PK82の型番WS-PK82のページです。 型番WS-PK82に関する仕様情報を記載しております。
プレイカラーK WS-PK82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレイカラーK WS-PK82
プレイカラーK WS-PK15
プレイカラーK WS-PK25
プレイカラーK WS-PK03
プレイカラーK WS-PK50
プレイカラーK WS-PK48
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格401円401円401円401円401円401円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました