ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-AP

通常単価(税別)
459円
税込単価
505円
通常出荷日:4日目

【特長】・押すだけで、サッとすばやくマーキング。・キャップ不要のノック式。【商品仕様】・線幅:0.9m...

詳細を確認

型番:

NXS15-AP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NXS15-APの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NXS15-AP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459円
( 505円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押すだけで、サッとすばやくマーキング。
・キャップ不要のノック式。
【商品仕様】
・線幅:0.9mm
・長:134mm
・インク種類:油性染料
・材質:再生素材使用
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:4902506325990

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-APの型番NXS15-APのページです。 型番NXS15-APに関する仕様情報を記載しております。
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-APのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
現場作業用
5
満足度:5.0
現場作業者に使ってもらっています。 キャップがないところが好評です。 ながら作業がやり易いようでリピート買いするようにな...もっと読む
0人が参考にしています。
書き物に
5
満足度:5.0
世界初のノック式油性マーカー! キャップをなくす心配nothing(*^^)v
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-AP
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-BP
油性マーカー ハンディSカートリッジ 黒
油性マーカー ハンディSカートリッジ 赤
油性マーカー ハンディSカートリッジ 青
ポスカ 細字 15色
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格459円459円397円397円397円3,584円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました