ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレイカラーK GCF-013

プレイカラーK GCF-013 GCF-013
通常単価(税別)
3,068円
税込単価
3,375円
通常出荷日:4日目

【特長】・こんな色が欲しかった。【商品仕様】・仕様:36色セット・セット内容:24色セット+フレンチブ...

詳細を確認

型番:

GCF-013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GCF-013の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GCF-013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,068円
( 3,375円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こんな色が欲しかった。
【商品仕様】
・仕様:36色セット
・セット内容:24色セット+フレンチブルー,アクア,キャロットオレンジ,ストロベリーレッド,チェリーピンク,コーラルピンク,キャンディピンク,ラズベリー,グレープ,サックスブルー,ターコイズブルー,ミントグリーン
・入数:1セット
・JAN:4901991060287

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレイカラーK GCF-013の型番GCF-013のページです。 型番GCF-013に関する仕様情報を記載しております。
プレイカラーK GCF-013のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
書類に
3
満足度:3.0
書類のチェックに使っています。 色数が多く気にいっていますが、逆にちょっと多過ぎるくらいなので作業時に色の選択に悩むこと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレイカラーK GCF-013
プレイカラーK GCF-011
プレイカラーK GCF-012
プレイカラーK GCF-611B
プレイカラーK GCF-611A
プレイカラーK WS-PK15
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格3,068円1,143円2,258円739円739円401円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました