ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレイカラーK GCF-012

プレイカラーK GCF-012 GCF-012
通常単価(税別)
2,258
税込単価
2,484
通常出荷日:4日目

【特長】・こんな色が欲しかった。【商品仕様】・仕様:24色セット・セット内容:12色セット+やまぶきい...

詳細を確認

型番:

GCF-012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCF-012の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GCF-012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258
( 2,484 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こんな色が欲しかった。
【商品仕様】
・仕様:24色セット
・セット内容:12色セット+やまぶきいろ,あいいろ,ふじいろ,ネイビー,ハニーオレンジ,はいいろ,ライムグリーン,プリンセスピンク,ピーチピンク,そらいろ,フューシャピンク,エメラルドグリーン
・入数:1セット
・JAN:4901991060270

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレイカラーK GCF-012の型番GCF-012のページです。 型番GCF-012に関する仕様情報を記載しております。
プレイカラーK GCF-012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレイカラーK GCF-012
プレイカラーK GCF-013
プレイカラーK GCF-011
プレイカラーK GCF-611B
プレイカラーK GCF-611A
プレイカラーK WS-PK15
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格2,2583,0681,143739739401
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました