ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・こんな色が欲しかった。
【商品仕様】
・仕様:12色セット
・セット内容:きいろ,みどり,あお,あか,だいだいいろ,くろ,きみどり,みずいろ,すみれいろ,ももいろ,ショコラ,さくらいろ
・入数:1セット
・JAN:4901991060263

トンボ鉛筆
プレイカラーK WS-PK84

トンボ鉛筆
プレイカラーK GCF-013

トンボ鉛筆
プレイカラーK WS-PK77
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

寺西化学工業
マジックインキ No.700 12色セット
5通常価格(税別):1,392円

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

ゼブラ
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
4.5通常価格(税別):535円

コクヨ
ホワイトボード用マーカー インクガイイ補充用インク 黒 PMR-BN10D
0通常価格(税別):1,068円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~