ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ペン先がしなってボードにフィット!
・太い文字も細い文字も線幅が自由自在。
【商品仕様】
・線幅:2.3〜4.5mm
・長:135mm
・材質:再生素材使用
・直液式
・インク色:青
・入数:1本
・JAN:4902506328182
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ぺんてる
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-AP
5通常価格(税別):459円

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

ぺんてる
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-BP
0通常価格(税別):459円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~