ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ペン先がしなってボードにフィット!
・太い文字も細い文字も線幅が自由自在。
【商品仕様】
・線幅:2.3〜4.5mm
・長:135mm
・材質:再生素材使用
・直液式
インク色:黒
・線幅:細~中字ソフト丸芯(2.3~4.5mm)
・入数:1本
・JAN:4902506328168


日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

シヤチハタ
乾きまペン 油性マーカー
4.8通常価格(税別):425円

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~

シヤチハタ
アートライン補充インキ 20ml(ノンキシ) 赤
4通常価格(税別):486円

三菱鉛筆
ポスカ 極細 白
0通常価格(税別):521円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円