ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャリフィル XBXM7H-A 黒 0.7mm

ビクーニャリフィル XBXM7H-A 黒 0.7mm XBXM7H-A
通常単価(税別)
397
税込単価
437
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・インク種類:油性染料+顔料・適合商品:ビクーニャ0.7,ビクーニャ エックス0.7,フィ...

詳細を確認

型番:

XBXM7H-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XBXM7H-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XBXM7H-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インク種類:油性染料+顔料
・適合商品:ビクーニャ0.7,ビクーニャ エックス0.7,フィール0.7
・ボール径:0.7
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:4902506268150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクーニャリフィル XBXM7H-A 黒 0.7mmの型番XBXM7H-Aのページです。 型番XBXM7H-Aに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャリフィル XBXM7H-A 黒 0.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャリフィル XBXM7H-A 黒 0.7mm
ビクーニャリフィル 0.5 黒
ビクーニャリフィル 0.7 緑
0.7mm ボールペン(黒)
0.7mm[黒]ボールペン
ビクーニャリフィル 0.5 赤
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるエスコエスコぺんてる
通常価格3973973971,201416 -397
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました