ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジェットストリーム 3色ボールペン0.5

通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円
通常出荷日:4日目

【特長】・メタリックな質感で、軽量&スリムなジェットストリーム。【商品仕様】・ボール径:0.5mm・長...

詳細を確認

型番:

SXE3-800-05.51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SXE3-800-05.51の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SXE3-800-05.51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934円
( 1,027円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタリックな質感で、軽量&スリムなジェットストリーム。
【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・長:147.6mm
・軸径:約12.2mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-05
・本体色:ライトピンク
・インク色:黒、赤、青
・入数:1本
・JAN:4902778209233

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 3色ボールペン0.5の型番SXE3-800-05.51のページです。 型番SXE3-800-05.51に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリーム 3色ボールペン0.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 3色ボールペン0.5
ジェットストリーム 3色ボールペン0.7
ジェットストリーム 3色ボールペン0.7
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm ローズピンク
ジェットストリーム3色 0.38mm ベビーピンク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格934円934円934円690円 -633円633円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました