ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボールサイン4*1 GB4M1004#49

ボールサイン4*1 GB4M1004#49 GB4M1004#49
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:4日目

【特長】・細かく鮮やかに書ける、携帯しやすいスリムタイプ。【商品仕様】・ボール径:0.4mm・シャープ...

詳細を確認

型番:

GB4M1004#49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GB4M1004#49の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GB4M1004#49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かく鮮やかに書ける、携帯しやすいスリムタイプ。
【商品仕様】
・ボール径:0.4mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:145mm
・軸径:12mm
・インク種類:水性顔料
・替芯:R-GBH04
・消しゴム付
・本体色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4901881213915

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールサイン4*1 GB4M1004#49の型番GB4M1004#49のページです。 型番GB4M1004#49に関する仕様情報を記載しております。
ボールサイン4*1 GB4M1004#49のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールサイン4*1 GB4M1004#49
油性ボールペン替芯 1.4mm 黒 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 青 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
ボールサイン80
ジェットストリーム 4&1 0.38 ブラック
メーカーサクラクレパス三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆サクラクレパス三菱鉛筆
通常価格1,079円393円393円393円392円1,290円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました