ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フィール BXB117-A

フィール BXB117-A BXB117-A
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽やかさがずーっと続くビクーニャインキ搭載。【商品仕様】・ボール径:0.7mm・長:148m...

詳細を確認

型番:

BXB117-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BXB117-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BXB117-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403円
( 443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽やかさがずーっと続くビクーニャインキ搭載。
【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:148mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:XBXM7H
・材質:再生素材使用
・本体色:クリアブラック
・インク色:黒
・入数:1本
・JAN:4902506328618

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィール BXB117-Aの型番BXB117-Aのページです。 型番BXB117-Aに関する仕様情報を記載しております。
フィール BXB117-Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筆記
5
満足度:5.0
たまたま銀行の窓口で使って、ものすごく書きやすかったので購入しました。 好みですが、0.5の方が書きやすい気がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィール BXB117-A
フィール BXB117-B
フィール BXB115-A
フィール BXB115-C
フィール BXB115-B
エナージェル BLC35A
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格403円403円403円403円403円684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました