ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

オルファ
替刃 M厚 5枚入 文具専用
4.5通常価格(税別):495円